Riferimento del componente

Automazione ad alte prestazioni con FANUC

Pinza | Componenti | Ingegneria meccanica e impiantistica

Pinze parallele a due ganasce
Serie GPP5000IL

  • Azionamento pneumatico combinato con la tecnologia IO-Link
  • Riduzione del tempo di ciclo fino al 50% e risparmio di aria compressa fino al 90%.
  • Collegamento tramite una sola linea pneumatica e un cavo IO-Link
altro
1. Pinze parallele a due ganasce
  • Azionamento pneumatico combinato con la tecnologia IO-Link
  • Riduzione del tempo di ciclo fino al 50% e risparmio di aria compressa fino al 90%.
  • Collegamento tramite una sola linea pneumatica e un cavo IO-Link
altro
Task & Solution

La nostra pinza parallela a 2 griffe GPP5000IL, in combinazione con il sistema FANUC Europe M-1000/550F-46A, combina un azionamento pneumatico con la tecnologia IO-Link e consente di ridurre i tempi di ciclo fino al 50% e il consumo di aria compressa fino al 90%. La pinza è protetta dalla corrosione, sigillata secondo lo standard IP64 e progettata per un massimo di 30 milioni di cicli senza manutenzione. Il risultato di questa combinazione: movimentazione con carico utile elevato e EOAT intelligente: integrazione pulita, maggiore trasparenza dei processi e robustezza industriale, ideale per le applicazioni più esigenti.

Fonte: FANUC Germania


CONTATTATECI

Dati personali
Comunicazione